??
CAD model selection
K1208.1125X12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1208 - Handwheels DIN 950, stainless steel
Bill of material
K1208.1125X12
BESTKIPP
Order No.
K1208.1125X12
MATERIAL
Material
stainless steel
AUSF
version
hub with slot
D1
diameter
125 mm
D2
diameter
12 mm / inch
D3
diameter
28 mm
D7
thread
M 8 mm
L1
width
18 mm
L3
width
36 mm
B3
width
4
T
depth
13,8
SPEICHEN
No.of
3
GEW
Approx. weight
0.6521 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329915
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions